ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
| 字段位置 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[7:0] | USERK_BLOCK_NUMBER | 必须设置为全零 (0x00)。0x00 以外的值均无效,如果此字段不为零,DLPC964 控制器会忽略整个 192 位控制字。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[11:8] | BLOCK_ADDRESS | 指示 DLPC964 会将操作应用到的 DMD 块地址。0000:DMD 块 0,0001:DMD 块 1,0010:DMD 块 2,...1110:DMD 块 14,1111:DMD 块 15 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[15:12] | 保留,未使用 | |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[24:16] | ROW_LENGTH | DLPC964 要向其加载用户数据的行的数量。DLP991U 在每个块中有 136 行,因此有效范围为 1-136。包括 0 在内的所有其他值均无效。设置为 136 表示执行全块操作,或设置为 1-135 表示执行非全块操作。 |
| 注意:仅在 LOAD_TYPE 为 000 时使用此字段。 | ||
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[34:32] | LOAD_TYPE | 000:块加载。DLPC964 会将用户数据加载到由 BLOCK_ADDRESS 和 ROW_LENGTH 定义的 DMD 阵列区域中。 |
| 001:块清除。DLPC964 会将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块清零。 | ||
| 010:块置位。DLPC964 会将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块设置为 1 | ||
| 其他值:保留,请勿使用。 | ||
| 注意:在 001(块清除)或 010(块置位)操作中,ROW_LENGTH 和 NORTH_SOUTH_FLIP 字段被忽略。块置位/清除操作不支持非全块操作。 | ||
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[36] | NORTH_SOUTH_FLIP | 控制 DMD 块内的数据加载方向。 |
| 0:DLPC964 从第 0 行开始加载数据并向上计数 | ||
| 1:DLPC964 从第 135 行开始加载数据并向下计数 | ||
| 注意:仅在 LOAD_TYPE 为 000 时使用此字段 | ||
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[29:28] | DMD_SEGMENT | 当 SINGLE_CHANNEL_MODE =“1”时,选择 DLPC964 会将操作应用到的 DMD 段。 |
| 如果 SINGLE_CHANNEL_MODE =“0”,DLPC964 控制器会忽略此字段。 | ||
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[30] | SINGLE_CHANNEL_MODE | 1:单通道运行。仅使用 Aurora 64B/66B 通道 0 加载 DMD 阵列。 |
| 0:正常运行。使用全部四个 Aurora 64B/66B 通道加载 DMD 阵列。 | ||
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:31] | 保留,未使用 |