ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压 | 1.8V LVCMOS | 65% VCCO | — | — | V |
| VIL | 低电平输入电压 | 1.8V LVCMOS | — | — | 35% VCCO | V |
| VOH | 高电平输出电压 | 1.8V LVCMOS | VCCO – 0.450 | — | — | V |
| VOL | 低电平输出电压 | 1.8V LVCMOS | — | — | 0.450 | V |
| VID | 差分峰峰值输入电压(外部交流耦合) | 1.0V HSTL_1 | 0.150 | — | 1.250 | V |
| VICM | 共模输入电压 | 1.0V HSTL_1 | — | 2/3 VMGTAVTT | — | V |
| VIN | 单端输入电压 | 1.0V HSTL_1 | -0.400 | — | VMGTAVTT | V |
| VOD | 差分峰峰值输出电压 | 1.0V HSTL_1 | 0.800 | — | — | V |
| VID | 输入差分电压 | 1.8V LVDS | 0.100 | 0.350 | 0.600 | V |
| VICM | 输入共模电压 | 1.8V LVDS | 0.300 | 1.200 | 1.425 | V |
| VOH | 高电平输出电压 | 1.8V LVDS | — | — | 1.675 | V |
| VOL | 低电平输出电压 | 1.8V LVDS | 0.825 | — | — | V |
| VOD | 输出差分电压 | 1.8V LVDS | 0.247 | 0.350 | 0.600 | V |
| VOCM | 输出共模电压 | 1.8V LVDS | 1.000 | 1.250 | 1.425 | V |
| CI | 输入电容 | — | 8 | — | pF | |
| ICCINT | 1.0V 电源电压范围,内核电源 | 1.0V | 3.200 | A | ||
| IMGTAVCC + ICCBRAM | 1.0V 电源电流范围,收发器和 BRAM 电源 | 1.0V | 5.000 | A | ||
| IMGTAVTT | 1.2V 电源电流范围,I/O 收发器终端电源 | 1.2V | 1.400 | A | ||
| ICCAUX + ICCAUX_IO + ICCO + IMGTVCCAUX | 1.8V 电源电流范围,辅助,辅助 I/O,CCO 和收发器的辅助电源 | 1.8V | 0.160 | A | ||