ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
FPGA_INTERRUPT_STATUS 寄存器包含看门狗超时的状态以及四个 Aurora 64B/66B 通道硬错误状态。可以向这些寄存器写入“1”以清除其状态。
| 位 | 说明 | 复位 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 字段名称:保留 | 0x0 | ||
| 1 | SPARE | 0x0 | ||
| 2 | 字段名称: ERROR_RSC_WATCHDOG_FLD | 0x0 | I | |
| 看门狗超时。10 秒内未发生 DMD 块复位。 | ||||
| 写入“1”可清除该错误状态位。 | ||||
| 3 | 字段名称:HSS_CH0_HARD_ERROR_FLD | 0x0 | I | |
| 输入 Aurora 通道 0 硬错误 | ||||
| (这指示 HSS 需要复位 0x0200 才能从硬错误条件中恢复。) | ||||
| 写入“1”可清除该错误状态位。 | ||||
| 4 | 字段名称:HSS_CH1_HARD_ERROR_FLD | 0x0 | I | |
| 输入 Aurora 通道 1 硬错误 | ||||
| (这指示 HSS 需要复位 0x0200 才能从硬错误条件中恢复。) | ||||
| 写入“1”可清除该错误状态位。 | ||||
| 5 | 字段名称:HSS_CH2_HARD_ERROR_FLD | 0x0 | I | |
| 输入 Aurora 通道 2 硬错误 | ||||
| (这指示 HSS 需要复位 0x0200 才能从硬错误条件中恢复。) | ||||
| 写入“1”可清除该错误状态位。 | ||||
| 6 | 字段名称:HSS_CH3_HARD_ERROR_FLD | 0x0 | I | |
| 输入 Aurora 通道 3 硬错误 | ||||
| (这指示 HSS 需要复位 0x0200 才能从硬错误条件中恢复。) | ||||
| 写入“1”可清除该错误状态位。 | ||||
| 7 | SPARE | 0x0 | ||
| 31:8 | 未使用 | 0x0 |