ZHCSZ40A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DLPC6422 控制器的基本散热限制要求不得超过最大工作结温 (TJ)(定义见节 5.2)。该温度取决于工作环境温度、气流、PCB 设计(包括元件布局密度和使用的铜量)、DLPC6422 的功率耗散和周围元件的功率耗散。DLPC6422 封装主要设计为通过 PCB 的电源平面和接地平面提取热量;因此,PCB 上的覆铜含量和气流是重要因素。
建议的最高工作环境温度 (TA) 主要作为设计目标提供,并基于强制气流为 1m/s 时的最大 DLPC6422 功率耗散和 RθJA,其中 RθJA 是使用 JEDEC 所定义的标准测试 PCB 测得的封装热阻。该 JEDEC 测试 PCB 未必代表 DLPC6422 PCB,因此所报告的热阻可能不是实际产品应用中的准确热阻。尽管实际热阻可能不同,但它是在设计阶段估算热性能的最可靠信息。但是,在设计 PCB 并构建产品后,强烈建议测量和验证热性能。
为此,必须测量最坏情况产品场景(最大功率耗散、最大电压、最高环境温度)下的顶部中央外壳温度,并验证是否未超过建议的最高外壳温度 (TC)。此规格基于为 DLPC6422 封装测得的 φJT,能够相对准确地反映与结温的关系。请注意,测量此外壳温度时务必小心,以防止封装表面意外冷却。建议使用小型(大约 40 规度)热电偶。磁珠和热电偶导线必须接触封装顶部,并使用最少量的导热环氧树脂覆盖。必须沿着封装和电路板表面紧密布置导线,避免通过导线冷却磁珠。