ZHCSZ40A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DLPC6422 控制器提供三个外部程序存储器芯片选项:
闪存和 SRAM 访问时序可通过软件编程多达 31 个等待状态。等待状态分辨率在正常模式下为 6.7ns,在低功耗模式下为 53.33ns。典型闪存访问时间的等待状态程序值如表 6-4 所示。
| 正常模式(1) | 低功耗模式(1) | |
|---|---|---|
| 计算所需等待状态值的公式 | = 向上取整(器件访问时间 / 6.7ns) | = 向上取整(器件访问时间 / 53.33ns) |
| 支持的最长设备访问时间 | 207ns | 1660ns |
请注意,当将另一个器件(例如 SRAM 或其他闪存)与引导闪存结合使用时,必须注意保持分支走线长度较短,并尽可能靠近布线路径的闪存端。
DLPC6422 控制器提供了足够的程序存储器地址引脚,可支持高达 128Mb 的闪存或 SRAM 器件。对于不需要此容量的系统,最多可以使用两个地址引脚作为 GPIO。具体而言,两个最高有效地址位(例如 PM_ADDR_22 和 PM_ADDR_21)分别在引脚 GPIO_36 和 GPIO_35 上共享。与其他 GPIO 引脚一样,这些引脚在复位后以高阻抗输入状态悬空;因此,如果这些 GPIO 引脚要重新配置为程序存储器地址引脚,需要配置板级下拉电阻器来防止任何闪存地址位悬空,软件才能将这些引脚从 GPIO 重新配置为程序存储器地址。另请注意,在软件将引脚从 GPIO 重新配置为程序存储器地址之前,无法访问闪存的高地址区域。
表 6-5 展示了不同闪存容量下典型的 GPIO_35 和 GPIO36 引脚配置。
| 闪存大小 | GPIO_36 引脚配置 | GPIO_35 引脚配置 |
|---|---|---|
| 32Mb 或更少 | GPIO_36 | GPIO_35 |
| 64Mb | GPIO_36 | PM_ADDR_21(1) |
| 128Mb | PM_ADDR_22(1) | PM_ADDR_21(1) |