ZHCSZ40A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
显示控制器是 DMD 与系统其他部分之间的数字接口。显示控制器从前端数字接收器获取数字输入,并通过高速接口驱动 DMD。显示控制器还生成在 DMD 上显示图像所需的必要信号(数据、协议、时序)。有些系统需要双重控制器来格式化传入的数据,然后再将其发送到 DMD。仅当 DMD 和控制器在系统中一起使用时,才能确保 DMD 可靠运行。除了该芯片组中包含的 DLP 器件之外,还可能需要其他器件,例如用于存储软件和固件的闪存器件。