ZHCSZ40A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DLPC6422 控制器提供了 83 个可通过软件编程的通用 I/O 引脚。每个 GPIO 引脚可单独配置为输入或输出。此外,每个 GPIO 输出可配置为推挽式或漏极开路。某些 GPIO 具有一种或多种备用模式,这些模式也可通过软件进行配置。所有 GPIO 的复位默认设置为输入信号。但是,除通用时钟和 PWM 生成之外,连接到这些 GPIO 引脚的任何备用功能都保持复位状态。当配置为漏极开路时,输出必须从外部上拉(至 3.3V 电源)。可能需要外部上拉或下拉电阻器来实现稳定运行,才能通过软件配置这些端口。