ZHCSLI3A July 2020 – July 2025 CDCE6214
PRODUCTION DATA
CDCE6214 提供多个电源引脚。每个电源支持 1.8V、2.5V 或 3.3V。内部低压降稳压器 (LDO) 为内部块供电,并允许为每个引脚提供单独的电源电压。VDD_REF 引脚为控制引脚和串行接口供电。因此,任何上拉电阻器都应连接到与 VDD_REF 相同的域。VDD_VCO 为所有 PLL 块供电,VDDO_12 为输出 OUT1 和 OUT2 供电,VDDO_34 为 OUT0、OUT3 和 OUT4 供电。
VDD_REF 和 VDDO_34 可用于 OUT0 上的电平转换操作。