ZHCSLI3A July 2020 – July 2025 CDCE6214
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12、VDDO_34 | 电源电压 | -0.3 | 3.63 | V |
| PRIREF_P、PRIREF_N、SECREF_P、SECREF_N | 输入电压 | -0.3 | VDD_REF + 0.3 | V |
| GPIO1、SDA/GPIO2、SCL/GPIO3、GPIO4、REFSEL、HW_SW_CTRL、PDN | 输入电压 | -0.3 | VDD_REF + 0.3 | V |
| OUT0、OUT1_P、OUT1_N、OUT2_P、OUT2_N、OUT3_P、OUT3_N、OUT4_P、OUT4_N(2) | 输出电压 | -0.3 | VDDO_X(2) + 0.3 | V |
| TJ | 结温 | 125 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |