ZHCSSA2F April 2023 – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
高达 512KB 的非易失性(闪存)存储器可以存储代码和数据。闪存存储器是系统内可编程和可擦除的存储器。闪存存储器特殊扇区必须包含客户配置部分 (CCFG);引导 ROM 和 TI 提供的驱动程序使用该部分来配置器件。此配置是通过 ccfg.c 源文件完成的,TI 提供的所有示例中都包含该文件。
高达 64KB 的超低泄漏系统静态 RAM (SRAM) 可用于存储数据和执行代码。默认情况下,允许在待机功耗模式下保留 SRAM 内容,其中包括待机模式功耗数值。系统 SRAM 在启动期间执行代码时始终初始化为零。
ROM 包括用于处理初始器件微调操作的器件引导代码固件、安全配置,以及器件生命周期管理。ROM 还包含可用于器件初始编程的串行(SPI 和 UART)引导加载程序。