ZHCSSA2F April 2023 – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
CC2340R SimpleLink™ 系列器件为 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),面向蓝牙®低耗能、ZigBee、Thread 和专有 2.4GHz 应用。这些器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持无线下载 (OAD) 功能,适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、资产跟踪、医疗、零售 EPOS(电子销售终端)、ESL(电子货架标签)和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。该器件的突出特性包括:
CC2340R 系列器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、蓝牙低耗能、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。有关更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
| 器件型号(2) | 闪存 | RAM | 温度范围 | 封装 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CC2340R53E0RKPR | 512KB | 64KB | –40°C 至 125°C | QFN40 | 已发布 |
| CC2340R53E0YBGR | 512KB | 64KB | –40°C 至 125°C | WCSP | 已发布 |
| CC2340R53N0RKPR | 512KB | 64KB | -40°C 至 85°C | QFN40 | 已发布 |
| CC2340R52E0RKPR | 512KB | 36KB | –40°C 至 125°C | QFN40 | 已发布 |
| CC2340R52E0RGER | 512KB | 36KB | –40°C 至 125°C | QFN24 | 已发布 |
| CC2340R52N0RKPR | 512KB | 36KB | -40°C 至 85°C | QFN40 | 已发布 |
| CC2340R52N0RGER | 512KB | 36KB | -40°C 至 85°C | QFN24 | 已发布 |
| CC2340R22E0RKPR | 256KB | 36KB | –40°C 至 125°C | QFN40 | 已发布 |
| CC2340R22N0RKPR | 256KB | 36KB | -40°C 至 85°C | QFN40 | 已发布 |
CC2340R21E0RGER(1) |
256KB | 28KB | –40°C 至 125°C | QFN24 | 预览 |
| CC2340R21N0RGER | 256KB | 28KB | -40°C 至 85°C | QFN24 | 已发布 |