ZHCSSA2F April 2023 – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | |||||
| 接收器灵敏度 | PER = 1% | -98 | dBm | ||
| 接收器饱和度 | PER = 1% | > 3 | dBm | ||
| 相邻信道抑制 | 有用信号强度 –82dBm,调制干扰源 ±5MHz,PER = 1% | 36 | dB | ||
| 备用信道抑制 | 有用信号强度 –82dBm,调制干扰源 ±10MHz,PER = 1% | 55 | dB | ||
| 信道抑制,±15MHz 或更高 | 有用信号强度 –82dBm,不良信号为 IEEE 802.15.4 调制信道,步进通过 2405MHz 至 2480MHz 的所有信道,PER = 1% |
59 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带上边缘相差 5MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 57 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带上边缘相差 10MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 63 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带上边缘相差 20MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 63 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带上边缘相差 50MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 66 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带下边缘相差 –5MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 60 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带下边缘相差 –10MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 60 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带下边缘相差 –20MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 63 | dB | ||
| 阻断或脱敏, 与频带下边缘相差 –50MHz |
有用信号强度 –97dBm(比灵敏度等级高 3dB),CW 干扰器,PER = 1% | 65 | dB | ||
| 杂散发射,30MHz 至 1000MHz | 在 50Ω 单端负载中测量(1) | -64 | dBm | ||
| 杂散发射,1GHz 至 12.75GHz | 在 50Ω 单端负载中测量(1) | –49 | dBm | ||
| 频率误差容差 | 传入载波频率与内部生成的载波频率之间的差异 | > 80 | ppm | ||
| 符号速率误差容差 | 传入符号速率与内部生成的符号速率之间的差异。 | > 80 | ppm | ||
| RSSI 动态范围 | 90 | dB | |||
| RSSI 精度 | ±4 | dB | |||