11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (September 2024)to RevisionF (September 2025)
- 向计时器特性添加了 IR 生成Go
- 删除了 WCSP (YBG) 封装的预发布状态Go
- 更新了整个文档中的格式并改正了其中的拼写错误Go
- 更新了特性说明Go
- 在高驱动引脚 (YBG) 封装列表中添加了 DIO18Go
- 更新了绝对最大值表中的脚注Go
- 更新了 DCDC 脚注Go
- 更新了 YBG 封装的热特性Go
- 更新了 SPI 外设 CS 时序Go
- 更新了蓝牙低耗能说明Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (June 2024)to RevisionE (September 2024)
- 更新了整个数据表中的 SDK 名称。Go
- 将 CC2340R53E0RKPR 从“预发布”更新为“已发布”Go
- 修正了引脚图标题中的引脚间距Go
- 改正了图表标题中的引脚间距Go
- 更新了软件和工具的说明Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (June 2023)to RevisionD (June 2024)
- 将所有 CC2340R 系列器件合并到单个数据表中Go
- 添加了 CC2340R 系列中的所有器件Go
- 将比较表更改为 CC2340R 系列器件Go
- 添加了 YBG 封装的预发布状态Go
- 删除了“未修整的欠压上升阈值”Go
- 更新了“经修整的欠压上升阈值”的参数名称Go
- 更新了“经修整的欠压下降阈值”的参数名称Go
- 更改了温度传感器“精度”Go
- 更改了 DCDC“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA”Go
- 更改了 DCDC“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA”Go
- 更改了 DCDC“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA”Go
- 更改了 DCDC“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA”Go
- 更改了 GLDO“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA”Go
- 更改了 GLDO“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA”Go
- 更改了 GLDO“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA”Go
- 更改了 GLDO“空闲电流 - 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA”Go
- 更改了“复位电流”Go
- 更改了“关断电流”Go
- 更改了“-8dBm 时的无线电发射电流”Go
- 更改了“0dBm 时的无线电发射电流,直流/直流转换器关闭”Go
- 更改了“+4dBm 时的无线电发射电流”Go
- 更改了“闪存写入时间”Go
- 更改了 500kbps BLE PHY 的“频率误差容差”Go
- 更改了 1Mbps BLE PHY 的“数据速率误差容差”Go
- 更新了第 8.14 节“低功耗蓝牙-接收 (RX)”中的脚注 1Go
- 更改了 1Mbps BLE PHY 的“选择性,+3MHz”Go
- 更改了 2Mbps BLE PHY 的“数据速率误差容差”Go
- 更改了“f > 1GHz,包括谐波”Go
- 更改了“晶体负载电容”的最小值Go
- 删除了“温度系数”Go
- 更改了“SPI 时钟频率”Go
- 添加了脚注 (1)Go
- 更改了“CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 - VDDS = 3.3V”Go
- 更改了“CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 - VDDS = 1.8V”Go
- 更改了“CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 - VDDS = 3.3V”Go
- 更改了“CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 - VDDS = 1.8V”Go
- 更改了“PICO 输入数据设置时间”Go
- 更改了 3.3V 时“POCI 输出数据有效时间”Go
- 从测试条件中删除了“(4)”Go
- 更改了 1.8V 时“POCI 输出数据有效时间”Go
- 从测试条件中删除了“(4)”Go
- 添加了 f_SCL = 100kHz 时的“数据设置时间”Go
- 更改了 f_SCL > 100kHz 时的“数据设置时间”Go
- 更改了 1.8V 时的“GPIO 上拉电流”Go
- 更改了 1.8V 时的“GPIO 下拉电流”Go
- 更改了 1.8V 时的“GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能”Go
- 更改了 1.8V 时的“GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能”Go
- 更改了1.8V 时的“GPIO 输入迟滞”Go
- 更改了 3.0V 时的“负载为 10mA 时的 GPIO VOH”Go
- 更改了 3.0V 时的“负载为 10mA 时的 GPIO VOL”Go
- 更改了 3.0V 时的“负载为 2mA 时的 GPIO VOH”Go
- 更改了 3.0V 时的“负载为 2mA 时的 GPIO VOL”Go
- 更改了 3.8V 时的“GPIO 上拉电流”Go
- 更改了 3.8V 时的“GPIO 下拉电流”Go
- 更改了 3.8V 时的“GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能”Go
- 更改了 3.8V 时的“GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能”Go
- 更改了3.8V 时的“GPIO 输入迟滞”Go
- 向 ADC 内的温度二极管添加了“温度误差”Go
- 更改了“超低功耗比较器电流消耗”Go
- 添加了性能图Go
- 修正了计时器特性Go
- 更新了说明Go