ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作环境温度(1)(2) | -40 | 105 | °C | |
| 工作环境温度(1)(2) | 发射输出功率高于 +15dBm 时的最高工作温度(使用 +20dBm PA)(2) | -40 | 95 | °C |
| 工作电源电压 (VDDS) | 1.8 | 3.8 | V | |
| 工作电源电压 (VDDS),升压模式 |
VDDR = 1.95V +14dBm 射频输出功率 |
2.1 | 3.8 | V |
| 上升电源电压压摆率 | 0 | 100 | mV/µs | |
| 下降电源电压压摆率 | 0 | 20 | mV/µs | |