ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
| CC1312PSIP,915MHz,VDDS = 3.0V(在 LP-EM-CC1312PSIP 上测得) | |||
|---|---|---|---|
| txPower | TX 功率设置 (SmartRF Studio) | 典型输出功率 [dBm] | 典型电流消耗 [mA] |
0x013F | 14 | 13.8 | 34.6 |
| 0x823F | 12.5 | 12.2 | 24.9 |
| 0x7828 | 12 | 11.8 | 23.5 |
| 0x7A15 | 11 | 10.9 | 21.6 |
| 0x4C0D | 10 | 10.1 | 20.0 |
| 0x400A | 9 | 9.5 | 19.1 |
| 0x449A | 8 | 8.1 | 17.1 |
| 0x364D | 7 | 6.8 | 15.3 |
| 0x2892 | 6 | 6.3 | 14.8 |
0x20DC | 5 | 4.9 | 13.7 |
| 0x28D8 | 4 | 4 | 12.6 |
| 0x1C46 | 3 | 2.8 | 11.7 |
0x18D4 | 2 | 2.3 | 11.5 |
| 0x16D1 | 1 | 0.8 | 10.6 |
| 0x16D0 | 0 | 0.3 | 10.3 |
0x0CCB | -3 | -3.4 | 8.6 |
| 0x0CC9 | -5 | -5.4 | 7.9 |
| 0x08C7 | -7 | -8 | 7.3 |
| 0x0AC5 | -10 | -11.7 | 6.6 |
0x08C3 | -15 | -17.1 | 5.9 |
0x08C2 | -20 | -20.9 | 5.6 |