ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
根据产品配置,CC1312PSIP 器件可用作无线网络处理器(WNP - 无线协议栈在此器件上运行,应用程序在单独的主机 MCU 上运行),或用作片上系统 (SoC)(应用程序和协议栈均在器件内的系统 CPU 上运行)。
在第一种情况下,外部主机 MCU 使用 SPI 或 UART 与器件进行通信。在第二种情况下,必须根据无线协议栈附带的应用程序框架来编写应用程序。