ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R(TS_PU) | 25°C 时的内部上拉电阻(1) | 19.75 | 20 | 20.25 | kΩ | |
| R(TS_PU_DRIFT) | 内部上拉电阻随温度的变化 (1) (2) | 对于 20kΩ 标称值,-20°C/+65°C 范围内变化与 25°C 条件下值的关系 | –36 | 28 | Ω | |
| R(TS_PU_DRIFT) | 内部上拉电阻随温度的变化 (1) (2) | 对于 20kΩ 标称值,-40°C/+110°C 范围内变化与 25°C 条件下值的关系 | –53 | 98 | Ω | |