ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VBAT | 电源电压 | BAT 引脚上的电压(正常运行) | 3 | 38.5 | V | |
VBAT(UVLO) | 欠压锁定电平 | BAT 上导致器件复位的下降电压 | 2.5 | V | ||
VWAKEONTS | TS 唤醒电压 | BAT 引脚上的电压在有效范围内 | 0.65 | 1.2 | V | |
VWAKEONVC0 | VC0 唤醒电压 | BAT 引脚上的电压在有效范围内 | 0.65 | 1.2 | V | |
VIN | 输入电压范围 | ALERT、SCL、SDA | 0 | 5.5 | V | |
VIN | 用于热敏电阻温度保护的输入电压范围 | TS | –0.2 | 1.8 | V | |
VIN | 输入电压范围 | SRP、SRN | –0.2 | 1.8 | V | |
VIN | 输入电压范围(3) | VVC(0) | –0.2 | 3.0 | V | |
VIN | 输入电压范围 | VVC(x),1 ≤ x ≤ 4 | VVC(x–1) – 0.2 或 VSS – 0.2 的最大值 | VVC(x–1)+5.5 或 VSS + 38.5 的最小值 | V | |
VIN | 输入电压范围 | VVC(x),x ≥ 5 | VVC(x–1) – 0.2 或 VSS + 2.0 的最大值 | VVC(x–1)+5.5 或 VSS + 38.5 的最小值 | V | |
VO | 输出电压范围 | CHG | –25 | 38.5 | V | |
VO | 输出电压范围 | DSG | –0.2 | 14 | V | |
RC | 外部电芯输入电阻(2)(3) | 10 | 1000 | Ω | ||
CC | 外部电芯输入电容(2)(3) | 0.1 | 10 | µF | ||
Rf | 外部电源滤波器电阻(BAT 引脚)(3) | 50 | 1000 | Ω | ||
Cf | 外部电源滤波器电容(BAT 引脚)(3) | 1 | 40 | µF | ||
Rfilt | 检测电阻滤波器电阻(3) | 100 | 200 | Ω | ||
CREGSRC | REGSRC 电容(3) | 1 | µF | |||
RTS | 25°C 时的外部热敏电阻标称电阻 (103-AT) | 10 | kΩ, | |||
TOPR | 运行期间的结温(1) | -40 | 110 | °C |