德州仪器 (TI)
BQ77307 系列产品具有高度集成的高精度初级保护器,适用于 2 节至 7 节串联锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂
(LFP) 和 LTO 电池包。每个器件都包含一个高精度电压、电流和温度保护子系统,该子系统具有集成式低侧保护 NFET 驱动器和一个供外部系统使用的可编程 LDO。
BQ77307 为主机处理器提供中断,并集成了一个 I
2C 主机通信接口,支持高达 400kHz 的工作频率,具有可选的 CRC,用于读取状态信息和对设置进行编程。
BQ77307 采用 20 引脚 QFN 封装。
器件信息
器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(标称值) |
BQ77307 |
RGR(20 引脚) |
3.5mm × 3.5mm × 0.9mm,0.5mm 间距 |
(1) 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。