ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VREGOUT_1.8_LOW | 稳压器电压(标称 1.8V 设置) | VBAT,VREGSRC = 3.0V,IREGOUT = 10mA | 1.62 | 1.8 | 1.92 | V |
VREGOUT_1.8 | 稳压器电压(标称 1.8V 设置)(1) | VBAT ≥ 3.0V,VREGSRC ≥ 3.8V,IREGOUT = 0mA 至 20mA | 1.62 | 1.8 | 1.92 | V |
VREGOUT_2.5_LOW | 稳压器电压(标称 2.5V 设置)(1) | VBAT,VREGSRC = 3.0V,IREGOUT = 10mA | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V |
VREGOUT_2.5 | 稳压器电压(标称 2.5V 设置)(1) | VBAT ≥ 3.0V,VREGSRC ≥ 3.8V,IREGOUT = 0mA 至 20mA | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V |
VREGOUT_3.0 | 稳压器电压(标称 3.0V 设置)(1) | VBAT ≥ 3.0V,VREGSRC ≥ 3.8V,IREGOUT = 0mA 至 20mA | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
VREGOUT_3.3 | 稳压器电压(标称 3.3V 设置)(1) | VBAT ≥ 3.0V,VREGSRC ≥ 4.2V,IREGOUT = 0mA 至 20mA | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
VREGOUT_5.0 | 稳压器电压(标称 5.0V 设置)(1) | VBAT ≥ 3.0V,VREGSRC ≥ 5.5V,IREGOUT = 0mA 至 20mA | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
ΔVO(TEMP) | 温度范围内的稳压器输出 | ΔVREGOUT 与 25°C、IREGOUT = 20mA、VBAT = 3.0V、VREGSRC = 5.5 V 且 VREGOUT 设置为 3.3V 设置条件下 VREGOUT 间的关系 | ±0.015% | 按照 ℃ | ||
ΔVO(LINE) | 线性调整率(1) | 当 VREGSRC 范围为 4.2V 至 38.5V 且 VREGOUT 设为标称 3.3V 设置时,ΔVREGOUT 与 25°C、VBAT = 3.0V、VREGSRC = 4.2V、IREGOUT = 5mA 条件下 VREGOUT 间的关系 | -1% | 1% | ||
ISC | 内部短路电流限制 | VREGOUT = 0V | 23 | 50 | mA | |
CEXT | 外部电容器 REGOUT 至 VSS(2) | 1 | µF |