ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 1,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 186 | 271 | 355 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 2,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 670 | 794 | 921 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 3,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 1145 | 1317 | 1503 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 4,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 1594 | 1838 | 2089 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 5,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 2056 | 2364 | 2676 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 6,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 2516 | 2890 | 3276 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 7,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 3000 | 3419 | 3851 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 8,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 3460 | 3942 | 4443 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 9,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 3893 | 4466 | 5045 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 10,正阈值(充电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 4386 | 4994 | 5627 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 1,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 88 | 275 | 462 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 2,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 581 | 794 | 978 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 3,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 1050 | 1317 | 1537 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 4,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 1527 | 1836 | 2106 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 5,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 1974 年 | 2360 | 2711 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 6,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 2483 | 2885 | 3290 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 7,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 2897 | 3412 | 3885 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 8,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 3357 | 3933 | 4498 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 9,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 3793 | 4458 | 5062 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 10,正阈值(充电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | 4261 | 4986 | 5654 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 1,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -719 | -635 | -546 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 2,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -1234 | -1118 | -1005 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 3,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -1736 | -1605 | -1469 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 4,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -2262 | -2088 | -1917 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 5,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -2794 | -2579 | -2354 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 6,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -3324 | -3067 | -2805 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 7,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -3849 | -3552 | -3245 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 8,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -4369 | -4037 | -3704 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 9,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -4913 | -4527 | -4129 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 10,负阈值(放电电流)(1) | TA = -20°C 至 65°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -5425 | -5012 | -4577 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 1,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -862 | -630 | -369 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 2,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -1340 | -1113 | -865 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 3,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -1887 | -1600 | -1284 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 4,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -2387 | -2087 | -1765 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 5,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -2949 | -2575 | -2179 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 6,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -3487 | -3064 | -2622 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 7,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -3991 | -3548 | -3083 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 8,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -4599 | -4033 | -3420 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 9,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -5067 | -4521 | -3918 | µV |
| VCUR_DET_THR | 电流检测电压阈值 (VSRP – VSRN),设置 = 10,负阈值(放电电流)(1) | TA = -40°C 至 110°C。使用平均数据进行测量以消除噪声的影响。 | -5580 | -5011 | -4415 | µV |
| tCUR_DET | 测量间隔 | 2.44 | ms | |||