ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
BQ77307 器件使用 TS 引脚上的外部热敏电阻支持电池温度保护。该器件包含一个内部 20kΩ 上拉电阻器,用于在评估期间偏置热敏电阻。为了提供高精度评估,该器件使用与用于偏置热敏电阻上拉电阻的相同 1.8V 内部 LDO 电压评估电路,从而实现比例式运算。由于上拉电阻仅定期启用,因此建议将该节点的电容限制在 4nF 以下,以减轻上拉电阻偏置时不完全稳定的影响。