ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 最小系统工作电压 | 17.5V |
| 最小电芯工作电压 | 2.5V |
| 串联电芯节数 | 7 |
| 检测电阻 | 1mΩ |
| 热敏电阻处于使用状态 | 是 |
| 充电电压 | 29.75V |
| 最大充电电流 | 6.0A |
| 峰值放电电流 | 40.0A |
| 配置设置 | 由 TI 编程 |
| 保护子系统配置 | 串联 FET 配置、器件监控、在发生故障时禁用 FET、自主恢复 |
| 过压保护阈值 | 4.30V |
| 过压保护延迟 | 375ms |
| 过压保护恢复迟滞 | 100mV |
| 欠压保护阈值 | 2.5V |
| 欠压保护延迟 | 141ms |
| 欠压保护恢复迟滞 | 100mV |
| SCD 保护阈值 | 80mV(对应于标称 80A,基于 1mΩ 检测电阻) |
| SCD 保护延迟 | 45 至 60µs |
| OCD1 保护阈值 | 68mV(对应于标称 68A,基于 1mΩ 检测电阻) |
| OCD1 保护延迟 | 10ms |
| OCD2 保护阈值 | 56mV(对应于标称 56A,基于 1mΩ 检测电阻) |
| OCD2 保护延迟 | 81ms |
| OCC 保护阈值 | 8mV(对应于标称 8A,基于 1mΩ 检测电阻) |
| OCC 保护延迟 | 159.2ms |
| OTD 保护阈值 | 设置 = 48(相当于大约 60°C) |
| OTD 保护延迟 | 2 秒 |
| OTD 保护恢复 | 代码 = 55(相当于约 55°C),持续 2 秒 |
| OTC 保护阈值 | 设置 = 72(相当于大约 45°C) |
| OTC 保护延迟 | 2 秒 |
| OTC 保护恢复 | 代码 = 82(相当于约 40°C),持续 2 秒 |
| UTD 保护阈值 | 设置 = 197(相当于大约 -20°C) |
| UTD 保护延迟 | 8 秒 |
| UTD 保护恢复 | 设置 = 174(相当于约 -10°C),持续 2 秒 |
| UTC 保护阈值 | 设置 = 147(相当于大约 0°C) |
| UTC 保护延迟 | 5 秒 |
| UTC 保护恢复 | 代码 = 134(相当于约 5°C),持续 2 秒 |
| 主机看门狗超时保护延迟 | 5 秒 |
| ALERT 引脚功能 | 用于报警中断功能 |
| REGOUT LDO 用法 | 启用且具有 3.3V 输出 |