ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
如果 BQ77307 器件用于 5 节以下串联电芯的系统,则必须使用特定电芯来连接实际电芯,如表 7-1 所示。未使用的电芯输入应在电路板上短接。该器件仅对那些被指定为实际电芯的电芯实现保护。
| 使用的电芯数量 | CELL 连接 | 短路连接 |
|---|---|---|
| 7 | VC7‒VC6、VC6‒VC5、VC5‒VC4、VC4‒VC3、VC3‒VC2、VC2‒VC1、VC1‒VC0 | — |
| 6 | VC7‒VC6、VC6‒VC5、VC5‒VC4、VC3‒VC2、VC2‒VC1、VC1‒VC0 | VC4‒VC3 |
| 5 | VC7‒VC6、VC5‒VC4、VC3‒VC2、VC2‒VC1、VC1‒VC0 | VC6‒VC5、VC4‒VC3 |
| 4 | VC7‒VC6、VC5‒VC4、VC3‒VC2、VC1‒VC0 | VC6‒VC5、VC4‒VC3、VC2‒VC1 |
| 3 | VC7‒VC6、VC5‒VC4、VC1‒VC0 | VC6‒VC5、VC4‒VC3、VC3‒VC2、VC2‒VC1 |
| 2 | VC7‒VC6、VC1‒VC0 | VC6‒VC5、VC5‒VC4、VC4‒VC3、VC3‒VC2、VC2‒VC1 |
未使用的电芯输入引脚应短接到相邻的电芯输入引脚,如适用于 6 节串联电芯系统的图 8-10 所示。
还需要注意的是,不同 VC 引脚支持的电压范围会因引脚而异。例如,引脚 VC5、VC6 和 VC7 只能在其引脚电压大于或等于 2V 时才支持准确的电芯电压保护。因此,如果使用顶部和底部电芯输入引脚实现 2 节串联电芯系统,当下方电芯电压降至 2V 以下时,可能无法正确评估上方电芯电压,因为此时 VC6 将低于 2V。
器件数据存储器必须配置为指定哪些电芯输入用于实际电芯。该器件使用此信息来禁用与未使用的输入相关的电芯电压保护。有关更多详细信息,请参阅 BQ77307 技术参考手册。