ZHCSU54 December 2023 BQ77307
PRODUCTION DATA
BQ77307 器件集成了一个在差分电池电压之间进行多路复用的电压保护子系统、一个内部温度传感器和 TS 引脚,还可评估内部 1.8V LDO 电压和 VSS 电源轨以用于诊断。BQ77307 器件支持按串联配置(从 2 节串联到 7 节串联)排列的单个电芯的电芯电压保护。会评估两个相邻电芯输入引脚(例如 VC1-VC0、VC2-VC1 等)之间的每个差分电芯电压。电芯电压保护支持推荐的 -0.2V 至 5.5V 差分电压范围。