ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
BQ25713/BQ25713B 具有平均电流模式控制。通过 ACP/ACN 进行输入电流检测对于恢复电感器电流纹波至关重要。板载寄生电感将在 ACP-ACN 上产生高频振铃,这会淹没转换器检测到的电感器电流信息,因此很难管理基于不同 PCB 布局产生的寄生电感。更大的寄生电感将产生更大的检测电流振铃,这将导致平均电流控制环路进入振荡状态。
对于实际的系统板条件,我们建议使用以下电路设计来获得最佳结果,并滤除由不同 PCB 寄生因素引起的噪声。由于滤波器的时间常数为 47ns 至 200ns,因此对振铃进行滤波是有效的,同时,检测到的信号的延迟很小,因此不需要考虑平均电流模式控制。
图 10-2 ACN-ACP 输入滤波器