ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
对于输入检测电阻器和充电电流检测电阻,建议使用差分检测和布线方法,如下图中突出显示的那样。栅极驱动布线使用宽迹线,迹线宽度最小为 15mil。将所有模拟接地端连接到专用的低阻抗覆铜平面,该覆铜平面连接到 IC 外露焊盘下方的电源接地端。建议使用专用的 COMP1、COMP2 模拟接地线迹,如下图所示。
图 12-2 降压/升压充电器栅极驱动/电流检测/AGND 信号层布线示例