ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4-0 | ||||
| ADC_CONV | ADC_START | ADC_ FULLSCALE | 保留 | ||||
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EN_ADC_ CMPIN | EN_ADC_ VBUS | EN_ADC_ PSYS | EN_ADC_ IIN | EN_ADC_ IDCHG | EN_ADC_ ICHG | EN_ADC_ VSYS | EN_ADC_ VBAT |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
ADC 寄存器的读取顺序如下:VBAT、VSYS、ICHG、IDCHG、IIN、PSYS、VBUS、CMPIN。在低功率模式下禁用 ADC。启用 ADC 时,器件在仅使用电池工作时会退出低功耗模式。
| I2C 3Bh | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ADC_CONV | R/W | 0b | 典型的 ADC 转换时间为 10ms。 0b:一次性更新。在 ADC_START = 1 后,对寄存器 REG0x27/26()、REG0x29/28()、REG0x2B/2A() 和 REG0x2D/2C() 执行一组转换更新。 1b:持续更新。每 1 秒对寄存器 REG0x27/26()、REG0x29/28()、REG0x2B/2A() 和 REG0x2D/2C() 执行一组转换更新。 |
| 6 | ADC_START | R/W | 0b | 0b:无 ADC 转换 1b:开始 ADC 转换。一次性更新完成后,该位自动复位为零 |
| 5 | ADC_ FULLSCALE | R/W | 1b | ADC 输入电压范围。当输入电压低于 5V 或电池为 1S 时,建议使用完整范围 2.04V。 0b:2.04 V 1b:3.06V <POR 时的默认值> |
| 4-0 | 保留 | 读/写 | 00000b | 保留 |
| I2C 3Ah | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_ADC_CMPIN | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 6 | EN_ADC_VBUS | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 5 | EN_ADC_PSYS | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 4 | EN_ADC_IIN | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 3 | EN_ADC_IDCHG | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 2 | EN_ADC_ICHG | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 1 | EN_ADC_VSYS | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 0 | EN_ADC_VBAT | R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |