ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
充电器监控系统总功率。在正向模式期间,输入适配器为系统供电。在反向 OTG 模式下,电池为系统和 VBUS 输出供电。PSYS 引脚输出电流与系统总功率之比 KPSYS 可被设定为 REG0x31[1],默认值为 1μA/W。在 REG0x31[3:2] 中选择输入和充电检测电阻(RAC 和 RSR)。PSYS 电压可通过方程式 1 计算得出,其中当充电器在连接适配器的情况下正向充电时,IIN>0 IBAT<0,当电池处于放电模式时 IBAT>0。

为确保 PSYS 功能正常,RAC 和 RSR 值限制在 10mΩ 和 20mΩ。
为了尽可能减小静态电流,默认情况下会禁用 PSYS 功能。可通过设置 REG0x31[4] = 1 来启用此功能。