ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
| 7-2 | 1-0 | ||||||
| IDCHG_VTH | IDCHG_DEG | ||||||
| R/W | R/W | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PP_VDPM | PROCHOT_PROFILE_IC | PP_ICRIT | PP_INOM | PP_IDCHG | PP_VSYS | PP_BATPRES | PP_ACOK |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
当 REG0x38[7:0] 设置为禁用时,将不再在 PROCHOT 状态寄存器 REG0x22[7:0] 中报告与该位关联的 PROCHOT 事件,如果发生该事件,PROCHOT 引脚将不再拉至低电平。
| I2C 39h |
字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | IDCHG_VTH | R/W | 100000b | IDCHG 阈值 6 位,范围,范围为 0A 至 32256mA,阶跃 512mA。有一个 128mA 的偏移量。 测量 SRN 和 SRP 之间的电流。 当放电电流高于阈值时触发。 如果该值编程为 000000b,则始终会触发 PROCHOT。 默认值: 16384mA 或 100000b |
| 1-0 | IDCHG_DEG | 读/写 | 01b | 典型 IDCHG 抗尖峰脉冲时间 00b:2ms 01b:130µs <POR 时的默认值> 10b:8ms 11b:16ms |
| I2C 38h |
字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PROCHOT _PROFILE_VDPM |
R/W | 1b | PROCHOT 曲线 当所有 REG0x38[7:0] 位都为 0 时,将禁用 PROCHOT 函数。 Bit7 PP_VDPM 检测 VBUS 电压 0b:禁用 1b:启用 <POR 时的默认值> |
| 6 | PROCHOT _PROFILE_COMP |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 5 | PROCHOT _PROFILE_ICRIT |
R/W | 1b | 0b:禁用 1b:启用 <POR 时的默认值> |
| 4 | PROCHOT _PROFILE_INOM |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 3 | PROCHOT _PROFILE_IDCHG |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 2 | PROCHOT _PROFILE_VSYS |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 |
| 1 | PROCHOT _PROFILE_BATPRES |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用(触发单稳态下降沿) 如果取出电池后在 PROCHOT 中启用了 BATPRES,它将立即发出单稳态 PROCHOT 脉冲。 |
| 0 | PROCHOT _PROFILE_ACOK |
R/W | 0b | 0b:禁用 <POR 时的默认值> 1b:启用 ChargeOption0[15] = 0,可在移除适配器后将 PROCHOT 脉冲置为有效。 如果移除适配器后在 PROCHOT 中启用了 PROCHOT_PROFILE_ACOK,则会将其拉至低电平。 |