ZHCSIH5C june 2018 – may 2023 BQ25713 , BQ25713B
PRODUCTION DATA
图 7-1 RSN 封装32 引脚 WQFN顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ACN | 2 | PWR | 输入电流检测电阻负输入。ACP 和 ACN 上的漏电流匹配。需要在检测电阻与 ACN 引脚之间放置一个 R-C 低通滤波器,以抑制输入电流信号中的高频噪声。有关 ACP/ACN 滤波器设计,请参阅节 10。 |
| ACP | 3 | PWR | 输入电流检测电阻正输入。ACP 和 ACN 上的漏电流匹配。需要在检测电阻与 ACP 引脚之间放置一个 R-C 低通滤波器,以抑制输入电流信号中的高频噪声。有关 ACP/ACN 滤波器设计,请参阅节 10。 |
| BATDRV | 21 | O | P 沟道电池 FET (BATFET) 栅极驱动器输出。短接至 VSYS 可关断 BATFET。比 VSYS 低 10V 可完全导通 BATFET。BATFET 处于线性模式,以便在电池电量耗尽时将 VSYS 调节至最小系统电压。BATFET 在快速充电期间完全导通,并在补充模式下用作理想二极管。 |
| BTST1 | 30 | PWR | 降压模式高侧功率 MOSFET 驱动器电源。在 SW1 和 BTST1 之间连接一个 0.047μF 电容器。REGN 和 BTST1 之间的自举二极管为集成式二极管。 |
| BTST2 | 25 | PWR | 升压模式高侧功率 MOSFET 驱动器电源。在 SW2 和 BTST2 之间连接一个 0.047μF 电容器。REGN 和 BTST2 之间的自举二极管为集成式二极管。 |
| CELL_BATPRESZ | 18 | I | 用于 1-4 节电池设置的电芯选择引脚。CELL_BATPRESZ 引脚从 VDDA 偏置。CELL_BATPRESZ 引脚还将 1 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 5V,2 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 12V,3 节/4 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 19.5V。CELL_BATPRESZ 引脚拉至低于 VCELL_BATPRESZ_FALL 以指示电池移除。器件退出学习模式并禁用充电。充电电压寄存器 REG0x05/04() 恢复为默认值。 |
| CHRG_OK | 4 | O | 开漏高电平有效指示器,用于通知系统,正常电源已连接到充电器输入端。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。当 VBUS 升至 3.5V 以上或降至 24.5V 以下时,经过 50ms 抗尖峰脉冲时间后,CHRG_OK 为高电平。当 VBUS 降至 3.2V 以下或升至 26V 以上时,CHRG_OK 为低电平。发生任何故障时,CHRG_OK 置为低电平。 |
| CMPIN | 14 | I | 独立比较器的输入。独立比较器将 CMPIN 引脚上检测到的电压与内部基准电压进行比较,其输出位于 CMPOUT 引脚上。可通过 I2C 主机选择内部基准、输出极性和抗尖峰脉冲时间。极性为高电平 (REG0x30[6] = 1) 时,在 CMPIN 和 CMPOUT 之间放置一个电阻器,以对迟滞进行编程。极性为低电平 (REG0x30[6] = 0) 时,内部迟滞为 100mV。如果未使用独立比较器,则将 CMPIN 接地。 |
| CMPOUT | 15 | O | 独立比较器的开漏输出。将上拉电阻器从 CMPOUT 连接到上拉电源轨。可通过 I2C 主机选择内部基准、输出极性和抗尖峰脉冲时间。 |
| COMP2 | 17 | I | 降压/升压转换器补偿引脚 2。有关 COMP2 引脚 RC 网络,请参阅 BQ2571X EVM 原理图。 |
| COMP1 | 16 | I | 降压/升压转换器补偿引脚 1。有关 COMP1 引脚 RC 网络,请参阅 BQ2571X EVM 原理图。 |
| OTG/VAP | 5 | I | 高电平有效,以启用 OTG 或 VAP 模式。当 REG0x34[5]=1 时,拉高 OTG/VAP 引脚并设置 REG0x35[4]=1 可以启用 OTG 模式。当 REG0x34[5]=0 时,拉高 OTG/VAP 引脚将启用 VAP 模式。 |
| HIDRV1 | 31 | O | 降压模式高侧功率 MOSFET (Q1) 驱动器。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| HIDRV2 | 24 | O | 升压模式高侧功率 MOSFET (Q4) 驱动器。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| IADPT | 8 | O | 适配器电流监测输出引脚。V(IADPT) = 20 或 40 × (V(ACP) – V(ACN)),可在 REG0x00[4] 中选择比率。在 IADPT 引脚与接地端之间放置一个与所用电感相对应的电阻器。对于 2.2µH 电感,电阻器为 137kΩ。在 IADPT 引脚与接地端之间放置一个 100pF 或更小的陶瓷去耦电容器。IADPT 输出电压钳位在 3.3V 以下。 |
| IBAT | 9 | O | 电池电流监测输出引脚。对于充电电流,V(IBAT) = 8 或 16 × (V(SRP) – V(SRN)),对于放电电流,V(IBAT) = 8 或 16 × (V(SRN) – V(SRP)),可在 REG0x00[3] 中选择比率。在 IBAT 引脚与接地端之间放置一个 100pF 或更小的陶瓷去耦电容器。该引脚不使用时可以悬空。其输出电压钳制在 3.3V 以下。 |
| ILIM_HIZ | 6 | I | 输入电流限制设置引脚。通过在电源轨与 ILIM_HIZ 引脚之间连接一个电阻分压器并接地,对 ILIM_HIZ 电压进行编程。引脚电压的计算公式为:V(ILIM_HIZ) = 1V + 40 × IDPM × RAC,其中 IDPM 是目标输入电流。充电器使用的输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚和 REG0x0F/0E() 的较低设置。当引脚电压低于 0.4V 时,器件会以低静态电流进入高阻态模式。当引脚电压高于 0.8V 时,器件退出高阻态模式。 |
| LODRV1 | 29 | O | 降压模式低侧功率 MOSFET (Q2) 驱动器。连接到低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| LODRV2 | 26 | O | 升压模式低侧功率 MOSFET (Q3) 驱动器。连接到低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| PGND | 27 | GND | 器件电源接地。 |
| PROCHOT | 11 | O | 处理器热量指示器的低电平有效开漏输出。它监测适配器输入电流、电池放电电流和系统电压。触发 PROCHOT 曲线中的任何事件后,系统会将一个脉冲置为有效。可在 REG0x23[6:3] 中调节最小脉冲宽度。 |
| PSYS | 10 | O | 电流模式系统功率监测器。输出电流与适配器和电池的总功率成正比。可通过 I2C 选择增益。在 PSYS 与接地端之间放置一个电阻器以生成输出电压。该引脚不使用时可以悬空。其输出电压钳位在 3.3V 以下。将一个电容器与电阻器并联以进行滤波。 |
| REGN | 28 | PWR | 由 VBUS 或 VSYS 供电的 6V 线性稳压器输出。当 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 时,LDO 处于活动状态。在 REGN 与电源地之间连接一个 2.2μF 或 3.3μF 陶瓷电容器。REGN 引脚输出用于功率级栅极驱动器。 |
| SCL | 13 | I | I2C 时钟输入。连接到主机控制器或智能电池的时钟线。根据 I2C 规范连接一个 10kΩ 上拉电阻器。 |
| SDA | 12 | I/O | I2C 开漏数据 I/O。连接到主机控制器或智能电池的数据线。根据 I2C 规范连接一个 10kΩ 上拉电阻器。 |
| SRN | 19 | PWR | 充电电流检测电阻负输入。SRN 引脚也用于电池电压检测。将带有可选 0.1μF 陶瓷电容器的 SRN 引脚连接到 GND 以实现共模滤波。在 SRP 和 SRN 之间连接一个 0.1μF 陶瓷电容器以提供差模滤波。SRP 和 SRN 上的漏电流匹配。 |
| SRP | 20 | PWR | 充电电流检测电阻正输入。将带有可选 0.1μF 陶瓷电容器的 SRP 引脚连接到 GND 以实现共模滤波。在 SRP 和 SRN 之间连接一个 0.1μF 陶瓷电容器以提供差模滤波。SRP 和 SRN 上的漏电流匹配。 |
| SW1 | 32 | PWR | 降压模式高侧功率 MOSFET 驱动器源。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 的源极。 |
| SW2 | 23 | PWR | 升压模式高侧功率 MOSFET 驱动器源。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 的源极。 |
| VBUS | 1 | PWR | 充电器输入电压。建议使用 1Ω 和 0.47µF(最小值)的输入低通滤波器。 |
| VDDA | 7 | PWR | 内部基准偏置引脚。在 REGN 与 VDDA 之间连接一个 10Ω 电阻器,在 VDDA 与电源地之间连接一个 1μF 陶瓷电容器。 |
| VSYS | 22 | PWR | 充电器系统电压检测。在 REG0x05/04() 和 REG0X0D/0C() 中对系统电压调节限制进行编程。 |
| 散热焊盘 | – | - | IC 下方的外露焊盘。始终将散热焊盘焊接到电路板上,并在连接到电源接地层的散热焊盘平面上留有过孔。它用作散热焊盘以进行散热。 |