ZHCSKO3B January 2020 – September 2020 BQ25611D
PRODUCTION DATA
BQ25611D 是适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该解决方案在系统和电池之间高度集成输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。
BQ25611D 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池、高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。它可为智能手机和平板电脑等各种应用提供快速充电功能和高输入电压。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池运行时间。其输入电压和电流调节和电池远程检测可以为电池提供最大的充电功率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25611D | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
简化版应用