ZHCSN84G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
表 4-1 对各器件进行了比较,突出显示了其中的差异。
| 特性 | 参考名称 | AM6442 | AM6441 | AM6422 | AM6421 | AM6412 | AM6411 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID[31:13](1) 按器件“特性”代码的寄存位值(有关器件特性的更多信息,请参阅命名规则说明表) |
|||||||
| C: | – | – | – | – | 0x19403 | 0x19203 | |
| D: | 0x19464 | 0x19264 | 0x19424 | 0x19224 | – | – | |
| E: | 0x19465 | 0x19265 | – | 0x19225 | – | – | |
| F: | 0x19466 | 0x19266 | – | 0x19226 | – | – | |
| 处理器和加速器 | |||||||
| 速度等级(请参阅表 6-1) | S | S、K | |||||
| Arm Cortex-A53 微处理器子系统 | Arm A53 | 双核 | 单核 | 双核 | 单核 | 双核 | 单核 |
| Arm Cortex-R5F | Arm R5F | 2 个双核 R5FSS0_CORE0 R5FSS0_CORE1 R5FSS1_CORE0 R5FSS1_CORE1 |
2 个单核 R5FSS0_CORE0 R5FSS1_CORE0 |
单核 R5FSS0_CORE0 |
|||
| Arm Cortex-M4F | Arm M4F | 单核 功能安全(可选)(4) |
单核 | ||||
| 设备管理安全控制器 | DMSC-L | 是 | |||||
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | |||||
| 程序和数据存储 | |||||||
| MAIN 域中的片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 2MB | |||||
| R5F 紧耦合存储器 (TCM) | TCM | 4 x 64KB | 2 x 128KB | 1 x 128KB | |||
| M4F 域中的片上共享存储器 (RAM) | MCU_MSRAM | 256KB | |||||
| DDR4/LPDDR4 DDR 子系统 | DDRSS | 高达 2GB(16 位数据),具有内联 ECC | |||||
| 通用存储器控制器 | GPMC | 高达 128MB,具有 ECC | |||||
| 外设 | |||||||
| 模块化控制器局域网接口 | MCAN | 2 | |||||
| 完整 CAN-FD 支持(2) | MCAN | 可选 | 可选 | 否 | 可选 | 否 | 否 |
| 通用 I/O | GPIO | 高达 198 | |||||
| 内部集成电路接口 | I2C | 6 | |||||
| 模数转换器 | ADC | 1 | 否 | ||||
| 多通道串行外设接口 | MCSPI | 7 | |||||
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMCSD0 | eMMC(8 位) | |||||
| MMCSD1 | SD/SDIO(4 位) | ||||||
| 快速串行接口 | FSI_TX | 2 | |||||
| FSI_RX | 6 | ||||||
| 闪存子系统 (FSS)(3) | OSPI0/QSPI0 | 是 | |||||
| 具有集成式串行器/解串器 PHY 的 PCI Express 端口 | PCIE0 | 单通道(7) | |||||
| 可编程实时单元子系统(5) | PRU_ICSSG | 2 | |||||
| PRU_ICSSG 工业通信支持(6) | PRU_ICSSG | 可选 | 可选 | 是 | 可选 | 否 | 否 |
| 千兆位以太网接口 | CPSW3G | 是 | |||||
| 通用计时器 | 计时器 | 16 个(MCU 通道中 4 个) | |||||
| 增强型脉宽调制器模块 | EPWM | 9 | |||||
| 增强型捕获模块 | ECAP | 3 | |||||
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 3 | |||||
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 9 | |||||
| 具有 SS 串行器/解串器 PHY 和 USB 2.0 PHY 的通用串行总线 (USB3.1 Gen1) 超高速双角色设备 (DRD) 端口 | USB0 | 是(7) | |||||