ZHCSN84G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
表 6-50、表 6-51 和表 6-52 展示了 GPIO 的时序条件、要求和开关特性。
该器件具有三个 GPIO 模块实例。
GPIOn_x 是用于描述 GPIO 信号的通用名称,其中 n 表示特定的 GPIO 模块,x 表示与该模块关联的输入/输出信号之一。
有关器件 GPIO 的其他说明信息,请参阅信号说明 和详细说明 部分中的相应小节。
| 参数 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | LVCMOS | 0.2 | 6.6 | V/ns |
| I2C OD FS | 0.2 | 0.8 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
| I2C OD FS | 3 | 100 | pF | ||
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO1 | tw(GPIO_IN) | 脉冲宽度,GPIOn_x | 1.8V | 2P + 2.6(1) | ns | |
| 3.3V | 2P + 3.5(1) | ns |
| 编号 | 参数 | 说明 | 缓冲器类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | 脉冲宽度,GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
| I2C OD FS | 160 | ns |
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用接口 (GPIO) 一节。