ZHCSN84G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 电源名称 | 说明 | 最小值(1) | 标称值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | 内核电源 | 0.75V 工作电压 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 工作电压 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDDR_CORE | RAM 电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDD_MMC0(2) | MMC0 PHY 内核电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDD_DLL_MMC0(2) | MMC0 PLL 模拟电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDA_0P85_SERDES0 | SERDES0 0.85V 模拟电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDA_0P85_SERDES0_C | SERDES0 时钟 0.85V 模拟电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDA_0P85_USB0 | USB0 0.85V 模拟电源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDS_DDR(3) VDDS_DDR_C(3) |
DDR PHY IO 电源 DDR 时钟 IO 电源 |
1.1V 工作电压 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
| 1.2V 工作电压 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | ||
| VDDS_MMC0 | MMC0 PHY IO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDS_OSC | MCU_OSC0 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_MCU | POR 和 MCU PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_ADC0 | ADC0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | 主、PER 和 R5F PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | ARM 和 DDR PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL2 | PER0 PLL 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_SERDES0 | SERDES0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB0 | USB0 1.8V 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP0 | TEMP0 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP1 | TEMP1 模拟电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | 电子保险丝 ROM 编程电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VMON_1P8_MCU | 1.8V MCU 电源的电压监测器 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 电源的电压监测器 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB0 | USB0 3.3V 模拟电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VDDA_3P3_SDIO | SDIO 3.3V 模拟电源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_MCU | 3.3V MCU 电源的电压监测器 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_SOC | 3.3 V SoC 电源的电压监测器 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_VSYS | 电压监测器引脚 | 0 | 请参阅(4) | 1 | V | |
| USB0_VBUS | USB 电平转换的 VBUS 输入 | 0 | 请参阅(5) | 3.465 | V | |
| USB0_ID | 用于 RID 检测的 USB0 模拟 I/O | 请参阅(6) | V | |||
| VDDSHV_MCU | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV0 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV4 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV5 | 双电压 IO 电源 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 工作电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| TJ | 工作结温范围 | 汽车级 | -40 | 125 | °C | |
| 扩展工业级 | -40 | 105 | ||||