ZHCSN84G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | IO 组 0 的外部电容器连接 | H12 |
| CAP_VDDS1 (1) | CAP | IO 组 1 的外部电容器连接 | T7 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | IO 组 2 的外部电容器连接 | R11 |
| CAP_VDDS3 (1) | CAP | IO 组 3 的外部电容器连接 | N14 |
| CAP_VDDS4 (1) | CAP | IO 组 4 的外部电容器连接 | M16 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | IO 组 5 的外部电容器连接 | L13 |
| CAP_VDDSHV_MMC1 (2) | CAP | MMC1 的外部电容器连接 | K15 |
| CAP_VDDS_MCU (1) | CAP | IO MCU 的外部电容器连接 | H10 |
| VDDA_0P85_SERDES0 | PWR | SERDES0 0.85V 模拟电源 | P12、P13 |
| VDDA_0P85_SERDES0_C | PWR | SERDES0 时钟 0.85V 模拟电源 | P11 |
| VDDA_0P85_USB0 | PWR | USB0 0.85V 模拟电源 | T12 |
| VDDA_1P8_SERDES0 | PWR | SERDES0 1.8V 模拟电源 | R14 |
| VDDA_1P8_USB0 | PWR | USB0 1.8V 模拟电源 | R15 |
| VDDA_3P3_SDIO | PWR | SDIO 3.3V 模拟电源 | H15 |
| VDDA_3P3_USB0 | PWR | USB0 3.3 V 模拟电源 | R13 |
| VDDA_ADC | PWR | ADC0 模拟电源 | J13 |
| VDDA_MCU | PWR | POR 和 MCU PLL 模拟电源 | K12 |
| VDDA_PLL0 | PWR | 主、PER1 和 R5F PLL 模拟电源 | N12 |
| VDDA_PLL1 | PWR | ARM 和 DDR PLL 模拟电源 | H9 |
| VDDA_PLL2 | PWR | PER0 PLL 模拟电源 | J11 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | TEMP0 模拟电源 | G11 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | TEMP1 模拟电源 | L11 |
| VDDR_CORE | PWR | RAM 电源 | L10、M13 |
| VDDSHV0 | PWR | IO 组 0 的 IO 电源 | F11、G12、G14 |
| VDDSHV1 | PWR | IO 组 1 的 IO 电源 | M7、N6、P7 |
| VDDSHV2 | PWR | IO 组 2 的 IO 电源 | R10、R8、T9 |
| VDDSHV3 | PWR | IO 组 3 的 IO 电源 | P14、P15 |
| VDDSHV4 | PWR | IO 组 4 的 IO 电源 | M14、M15 |
| VDDSHV5 | PWR | IO 组 5 的 IO 电源 | L14、L15 |
| VDDSHV_MCU | PWR | IO MCU 的 IO 电源 | F9、G10、G8 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | F7、G6、H7、J6、K7、L6 |
| VDDS_DDR_C | PWR | DDR 时钟 IO 电源 | J8 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 电源 | K14 |
| VDDS_OSC | PWR | MCU_OSC0 电源 | H13 |
| VDD_CORE | PWR | 内核电源 | J10、J12、K11、K9、L12、L8、M11、M9、N10、N8、P9 |
| VDD_DLL_MMC0 | PWR | MMC0 PLL 模拟电源 | H14 |
| VDD_MMC0 | PWR | MMC0 PHY 内核电源 | K13 |
| VPP | PWR | 电子保险丝 ROM 编程电源 | G15 |
| VSS | GND | 地 | A1、A21、A5、A6、AA1、AA15、AA18、AA21、C10、C15、C3、D1、E11、E13、F10、F15、F8、G1、G16、G3、G7、G9、H11、H20、H21、H6、H8、J14、J7、J9、K6、K8、L1、L16、L3、L7、L9、M10、M12、M6、M8、N11、N13、N15、N7、N9、P1、P10、P18、P6、P8、R12、R7、R9、T10、T11、T15、T16、T8、U3、V17、W10、W18、Y14、Y17、Y19 |