ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
AFEx82H1 有三种方法可以持续检测内部精密振荡器的功能状态。
第一种方法需要从 AFEx82H1 连接到系统控制器。要使用第一种方法,请对 AFEx82H1 进行编程,以便在 CLK_OUT 引脚上输出细分的内部振荡器时钟信号。写入 CONFIG.CLKO 寄存器字段可以使用所选分频器启用输出或者禁用输出。输出数字信号符合电气特性 中的要求。CLK_OUT 引脚也是共享的 GPIO 引脚。如需详细了解如何连接 CLK_OUT以及作为 GPIO 引脚的 CLK_OUT 互操作性,请参阅节 6.5.1。
第二种方法不需要从 AFEx82H1 进行连接,这是一种基于轮询通信的方法,可通过 SPI 通信来确定内部振荡器的功能。请分别参阅节 6.5.3.1和节 6.5.5,了解 SPI 通信的详细信息和 SDO 状态位的详细信息。OSC_DIV_2 位会报告在 CS 下降沿采样的一个细分内部振荡器信号(2 分频)的逻辑值。作为一种验证时钟是否持续正常运行的方法,请在 SPI 帧之间使用适当的 SCLK 频率和间隔来捕获不同帧之间的位变化。同样,在 UBM 中,通过 OSC_DIV_1024 位可以获取一个细分内部振荡器信号(1024 分频)的逻辑值的状态报告。如需了解 UBM 帧和时序的详细信息,请参阅节 6.5.4.1。
第三种方法是监控 ALARM_STATUS 寄存器 (20h) 中的 OSC_FAIL 位 [12]。