ZHCSPR9 December 2023 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
该设计示例展示了采用 AFE882H1 的环路供电式 4mA 至 20mA 现场变送器。AFE782H1 也可以在该设计中用于低分辨率应用。
该设计示例创建了一个简单的支持 HART 的环路控制器,这个控制器可用于两线制电流环路应用中的大多数现场传感器。该设计可以接受 15V 至 36V 的总线电压,同时可以将传感器的环路电流表示结果调节为室温下总误差小于 0.1% 满标量程 (FSR) 的校准后精度。系统中的高集成度可实现紧凑电路,从而使该器件成为空间受限的现场变送器的理想选择。在现场变送器应用中,电流环路变送器、微控制器、传感器和模拟前端的最小总线电流消耗都需要小于 3mA。在系统中可以使用高效的低功耗直流/直流转换器而不是 LDO 来扩充电流预算,并为传感器和 AFE 提供更大电流。
图 8-2 显示了环路供电式 4mA 至 20mA 现场变送器的原理图。