ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在进行任何复位或上电后,AFEx82H1 能够唤醒以使用 SPI 或 UART 中断模式 (UBM)。这些器件有一种强大的机制可以配置基于 SPI 兼容协议或 UART 兼容协议的系统之间的接口,从而防止正常运行期间协议发生变化。该选择基于相应硬件配置(请参阅图 6-26 和图 6-27)的初始条件以及任何后续用户配置。
在 SPI + UART 模式中,系统微控制器上的所有通信引脚都连接到 AFEx82H1,如图 6-28 所示。