ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
AFE882H1 的 DAC 将输出电压设置为 0V 至 2.5V。图 8-4 显示了从 DAC 输出电压设置回路电流的 V-I 电路。
在该电路中,通过将 VREFIO 输出和 DAC VOUT 的 V-I 转换电流相加来设置环路电流。从这些 AFE882H1 输出生成的电流将分别予以分析。
首先,将 VREFIO 的电压施加到 412kΩ 电阻上。这个 1.25V 基准电压生成的电流被引导至 OPA333 放大器的求和节点(设为地)。由该电流产生的环路电压根据方程式 10 计算得出。
根据 OPA333 的反馈,方程式 10 中的环路电压施加到 20Ω 电阻上,并设置方程式 11 所示的环路电流。
该 3mA 电流用作环路的启动电流。当 AFE882H1 DAC 输出为 0V 时,这是环路上的电流。
除了该初始电流外,AFE882H1 DAC 输出还控制环路电流。VOUT 电压施加到 120kΩ 电阻(20kΩ 加上 100kΩ 串联电阻)上。120kΩ 电阻的另一端通过 OPA333 的反馈设置为地。与方程式 10 和方程式 11 中的计算类似,VOUT 电压决定了环路电流,如方程式 12 和方程式 13 所示。
当 DAC 输出电压设置为 0V 时,对环路电流的贡献基本上为 0mA。当 DAC 输出电压设置为 2.5V 时,对环路电流的贡献为 20.85mA。
如前所述,总环路电流是 VREFIO 电压和 VOUT 电压产生的电流的贡献之和。使用这些电压时,环路电流的范围为 3.037mA 至 23.89mA。
AFE882H1 DAC 输出电压通过 16 位输出代码进行设置。因此,这个从 DAC 代码到环路电流的最终转换基于方程式 14 进行设置。
在 4mA 至 20mA 系统中,标称输出以 4mA 作为低输出,20mA 作为高输出。不过,系统有时使用超出此范围的电流输出来指示不同的错误情况。3.375mA 和 21.75mA 的环路电流通常用于指示不同的环路误差。表 8-1 显示了不同的环路输出电流以及使用的 DAC 代码和电压。
| 输出条件 | DAC 编码 | DAC 输出 (V) | 环路电流 (mA) |
|---|---|---|---|
| DAC 最小值 | 0x0000 | 0 | 3.037 |
| 误差低 | 0x0426 | 0.04051 | 3.375 |
| 范围内的最小值 | 0x0BD2 | 0.1154 | 4 |
| 范围内的中档值 | 0x6E07 | 1.0745 | 12 |
| 范围内的最大值 | 0xD03C | 2.0335 | 20 |
| 误差高 | 0xE5B7 | 2.2433 | 21.75 |
| DAC 最大值 | 0xFFFF | 2.5 | 23.891 |
在该设计使用的无源器件中,应选择具有严格容差的电流设置电阻来实现高精度和低漂移。前面公式中讨论的这些电阻主要用于设置电流环路的增益,从而设置环路的电流幅度。