ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
AFEx82H1 具备带有电压输出缓冲器的 16 位 (AFE882H1) 或 14 位 (AFE782H1) 串式 DAC。两款器件均能够以超低功耗由低至 1.71V 的电源供电运行,,旨在用于 3 线或 4 线传感器变送器或模拟输出模块。AFEx82H1 根据电源电压,可能有两个不同的 DAC 输出电压范围。该 DAC 具有校准寄存器,用于设置增益和偏移值以调整 DAC 输出。该 DAC 还具有不同的输出转换模式,这些模式支持可编程线性转换和正弦形输出转换。
AFEx82H1 还有一个 12 位 SAR ADC 可进行多路复用以测量不同输入,包括用于对器件进行诊断测量的外部节点和内部节点。该 ADC 能够通过按需转换进行直接模式测量,或通过使用通道序列发生器和多路复用器进行连续转换来进行自动模式测量。这些器件具有支持故障检测和警报操作的可选警报配置。
器件通过 SPI、SPI + UART 接口或通过 UART 中断模式 (UBM) 进行通信和编程。使用 SPI 时,默认会实施循环冗余校验 (CRC),但可以禁用该校验。此外,还可以通过看门狗计时器 (WDT) 来监控通信。WDT 会在器件对定期通信没有响应时提醒用户。
现场变送器会使用 SPI 或 UART 通过调制和解调来创建 HART 接口。输入信号的解调是借助外部和内部带通滤波组合来实现的。
AFEx82H1 具有 1.25V 板载精密电压基准和集成精密振荡器。
本数据表中,寄存器和位名称与一个句点组合在一起形成以下格式:<register_name>.<bit_name>。例如,DAC_CFG 寄存器中的 CLR 位标记为 DAC_CFG.CLR。