ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
根据时序要求 时序要求中列出的时序要求,紧随 CS 下降沿之后的第一个 SCLK 下降沿会捕获第一个帧位。根据同样的要求,CS 上升沿之前的最后一个 SCLK 下降沿会捕获最后一个帧位。图 6-29 显示了 SPI 移位寄存器帧为 32 位宽,并包含一个 R/W 位,后跟一个 7 位地址和一个 16 位数据字。8 位 CRC 是可选的(默认启用),并通过设置 CONFIG.CRC_EN = 0 来禁用(另请参阅节 6.5.3.3)。图 6-30 显示,当 CRC 禁用时,帧为 24 位宽。
对于有效帧,必须在 CS 变为高电平之前发送完整帧长度的数据(禁用 CRC 时为 24 位,启用 CRC 时为 32 位)。如果 CS 在整个帧的最后一个 SCLK 下降沿之前变为高电平,则数据字不会传输到内部寄存器中。如果在 CS 变为高电平之前施加超过整个帧长度的 SCLK 下降沿,则会使用最后一个完整帧长度的位数。换句话说,如果在 CS = 0 时,SCLK 下降沿的数量为 34,则会将最后 32 个 SCLK 周期(如果禁用 CRC,则为 24 个周期)视为有效帧。器件内部寄存器在 CS 上升沿通过 SPI 移位寄存器进行更新。要启动另一次串行传输,请再次将 CS 拉至低电平。当 CS 为高电平时,SCLK 和 SDI 信号会被阻断,且 SDO 引脚为高阻抗。