ZHCSPR9A December 2023 – September 2026 AFE782H1 , AFE882H1
PRODUCTION DATA
CCS 的通道 3 用于测量器件的内核温度。ADC 有一个内部温度传感器可以测量与绝对温度 (CTAT) 互补的电压。该 CTAT 电压具有负温度系数。ADC 以 2560Hz 的数据速率转换该电压。当 ADC 转换完成时,可以在 ADC_TEMP.DATA 位(地址 26h)中找到相应数据。
环境温度与 ADC 代码之间的关系如方程式 8 所示: