ZHCSNR1 june   2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性:电压输出
    6. 6.6  电气特性:ADC 输入
    7. 6.7  电气特性:通用
    8. 6.8  时序要求:I2C 标准模式
    9. 6.9  时序要求:I2C 快速模式
    10. 6.10 时序要求:I2C 超快速模式
    11. 6.11 时序要求:SPI 写入操作
    12. 6.12 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 0)
    13. 6.13 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 1)
    14. 6.14 时序要求:PWM 输出
    15. 6.15 时序图
    16. 6.16 典型特性:电压输出
    17. 6.17 典型特性:ADC
    18. 6.18 典型特性:通用
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 智能模拟前端 (AFE) 架构
      2. 7.3.2 编程接口
      3. 7.3.3 非易失性存储器 (NVM)
        1. 7.3.3.1 NVM 循环冗余校验 (CRC)
          1. 7.3.3.1.1 NVM-CRC-FAIL-USER 位
          2. 7.3.3.1.2 NVM-CRC-FAIL-INT 位
      4. 7.3.4 上电复位 (POR)
      5. 7.3.5 外部复位
      6. 7.3.6 寄存器映射锁定
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 数模转换器 (DAC) 模式
        1. 7.4.1.1 电压基准和 DAC 传递函数
          1. 7.4.1.1.1 电源作为基准
          2. 7.4.1.1.2 内部基准
          3. 7.4.1.1.3 外部基准
      2. 7.4.2 脉宽调制 (PWM) 模式
      3. 7.4.3 模数转换器 (ADC) 模式
      4. 7.4.4 多斜率热折返模式
        1. 7.4.4.1 热敏电阻线性化
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 编程模式
      2. 7.5.2 I2C 编程模式
        1. 7.5.2.1 F/S 模式协议
        2. 7.5.2.2 I2C 更新序列
          1. 7.5.2.2.1 地址字节
          2. 7.5.2.2.2 命令字节
        3. 7.5.2.3 I2C 读取序列
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1  NOP 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
      2. 7.6.2  DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器(地址 = 15h、03h)[复位 = 0400h]
      3. 7.6.3  COMMON-CONFIG 寄存器(地址 = 1Fh)[复位 = 03F9h]
      4. 7.6.4  COMMON-TRIGGER 寄存器(地址 = 20h)[复位 = 0000h]
      5. 7.6.5  COMMON-PWM-TRIG 寄存器(地址 = 21h)[复位 = 0001h]
      6. 7.6.6  GENERAL-STATUS 寄存器(地址 = 22h)[复位 = 2068h]
      7. 7.6.7  DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 25h)[复位 = 8040h]
      8. 7.6.8  INTERFACE-CONFIG 寄存器(地址 = 26h)[复位 = 0000h]
      9. 7.6.9  STATE-MACHINE-CONFIG0 寄存器(地址 = 27h)[复位 = 0003h]
      10. 7.6.10 SRAM-CONFIG 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 0000h]
      11. 7.6.11 SRAM-DATA 寄存器(地址 = 2Ch)[复位 = 0000h]
      12. 7.6.12 Xx-TEMPERATURE 寄存器(SRAM 地址 = 20h、22h、24h)[复位 = 0000h]
      13. 7.6.13 Yx-TEMPERATURE 寄存器(SRAM 地址 = 21h、23h、25h)[复位 = 0000h]
      14. 7.6.14 Xx-OUTPUT 寄存器(SRAM 地址 = 26h、28h、2Ah、2Ch)[复位 = 0000h]
      15. 7.6.15 Yx-OUTPUT 寄存器(SRAM 地址 = 27h、29h、2Bh、2Dh)[复位 = 0000h]
      16. 7.6.16 PWM-FREQUENCY 寄存器(SRAM 地址 = 2Eh)[复位 = 0000h]
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用 AFE53902-Q1 和电压输出的多斜率热折返
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用性能曲线图
      2. 8.2.2 使用 AFE43902-Q1 和 PWM 输出的多斜率热折返
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用性能曲线图
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:电压输出

最小和最大规格的条件为 –40°C ≤ TA ≤ +125°C,典型规格的条件为 TA = 25°C,1.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,DAC 基准连接至 VDD,增益 = 1 x,DAC 输出引脚 (OUT) 具有阻性负载(RL = 5kΩ 至 AGND)和容性负载(CL = 200pF 至 AGND),且数字输入处于 VDD 或 AGND(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态性能
分辨率 AFE53902-Q1 10
AFE43902-Q1 8
INL 积分非线性(1) AFE53902-Q1 –1.25 1.25 LSB
AFE43902-Q1 -1 1
DNL 微分非线性(1) -1 1 LSB
零代码误差(2) 将 0d 编码至 DAC,外部基准,VDD= 5.5V 6 12 mV
将 0d 编码到 DAC 中,内部 VREF,增益 = 4 ×,
VDD = 5.5V
6 15
零代码误差温度系数(2) ±10 µV/°C
偏移误差(2) 1.7V ≤ VDD < 2.7V,VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:10 位分辨率为 8d,8 位分辨率为 2d -0.75 0.3 0.75 %FSR
2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:10 位分辨率为 8d,8 位分辨率为 2d –0.5 0.25 0.5
偏移误差温度系数(2) VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:10 位分辨率为 8d,8 位分辨率为 2d ±0.0003 %FSR/°C
增益误差(2) 端点代码之间:10 位分辨率为 8d 至 1016d,8 位分辨率为 2d 至 254d –0.5 0.25 0.5 %FSR
增益误差温度系数(2) 端点代码之间:10 位分辨率为 8d 至 1016d,8 位分辨率为 2d 至 254d ±0.0008 %FSR/°C
满量程误差(2) 1.7V ≤ VDD < 2.7V,DAC(满量程) -1 1 %FSR
2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,DAC 处于满量程,10 位分辨率 –0.6 0.6
2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,DAC 处于满量程,8 位分辨率 –0.65 0.65
满量程误差温度系数(2) DAC 处于满量程 ±0.0008 %FSR/°C
输出
输出电压 基准连接到 VDD 0 VDD V
CL 容性负载(3) RL = 无限,相位裕度 = 30° 200 pF
相位裕度 = 30° 1000
短路电流 VDD = 1.7V,满量程输出短接至 AGND 或
零标度输出短接至 VDD
15 mA
VDD = 2.7V,满量程输出短接至 AGND 或
零标度输出短接至 VDD
50
VDD = 5.5V,满量程输出短接至 AGND 或
零标度输出短接至 VDD
60
输出电压余量(3) 至 VDD,DAC 输出空载,内部基准 = 1.21V,VDD ≥ 1.21V × 增益 + 0.2V 0.2 V
至 VDD 和 AGND,
DAC 输出空载,VDD 处的外部基准(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD
0.8 %FSR
至 VDD 和 AGND,VDD = 5.5V 时 ILOAD = 10mA,VDD = 2.7V 时 ILOAD = 3mA,VDD = 1.8V 时 ILOAD = 1mA,
VDD 处的外部基准(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD
10
VOUT 直流输出阻抗 DAC 输出已启用且 DAC 代码 = 中标度,
VDD = 5.5V,外部基准模式
0.007 Ω
DAC 输出已启用且 DAC 代码 = 8d,
VDD = 5.5V,外部基准模式
0.25
DAC 输出已启用且 DAC 代码 = 1016d,
VDD = 5.5V,外部基准模式
0.25
ZO VFB 直流输出阻抗(4) DAC 输出已启用,内部基准(增益 = 1.5 × 或 2 ×)或外部基准处于 VDD(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD 400 500 600
DAC 输出已启用,内部 VREF,增益 = 3 × 或 4 × 325 400 485
电源抑制比(直流) 内部 VREF,增益 = 2 ×,DAC 处于中标度,
VDD = 5V ±10%
0.25 mV/V
动态性能
tsett 输出电压建立时间 1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 10%FSR,VDD = 5.5V 20 µs
1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 10%FSR,VDD = 5.5V,内部 VREF,增益 = 4 × 25
转换率 VDD = 5.5V 0.3 V/µs
上电干扰幅度 启动时,DAC 输出被禁用 75 mV
启动时,DAC 输出被禁用,RL = 100kΩ 200
输出使能干扰幅度 DAC 输出从禁用至启用,DAC 寄存器处于零标度,RL = 100kΩ 250 mV
Vn 输出噪声电压(峰峰值) f = 0.1Hz 至 10Hz,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V 50 µVPP
内部 VREF,增益 = 4 ×,f = 0.1Hz 至 10Hz,
DAC 处于中标度,VDD = 5.5V
90
输出噪声密度 f = 1kHz,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V 0.35 µV/√Hz
内部 VREF,增益 = 4 ×,f = 1kHz,DAC 处于中标度,VDD = 5.5V 0.9
电源抑制比(交流)(4) 内部 VREF,增益 = 4 ×,200mV 50Hz 或 60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 处于中标度 -68 dB
代码变化干扰脉冲 中标度周围 ±1LSB 变化(包括馈通) 10 nV-s
代码变化干扰脉冲幅度 中标度周围 ±1LSB 变化(包括馈通) 15 mV
在 DAC 输出空载的情况下测量。对于外部基准和内部基准 VDD ≥ 1.21 × 增益 + 0.2V,介于终点代码之间:10 位分辨率为 8d 至 1016d,8 位分辨率为 2d 至 254d。
在 DAC 输出空载的情况下测量。
根据设计和特征确定;未经生产测试。
当使用内部基准时,相对于基准值以 200mV 余量指定。