ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | FB0 | 输入 | 通过上拉电阻将此引脚连接到 VDD。 |
| 2 | AIN0 | 输入 | ADC0 的模拟输入。 |
| 3 | NC | — | 未连接。 |
| 4 | NC | — | 未连接。 |
| 5 | NC/SDO | 输出 | 此引脚可配置为 SDO。对于 SDO 模式,通过外部上拉电阻将此引脚连接到 I/O 电压。 |
| 6 | SCL/SYNC | 输出 | I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。 |
| 7 | A0/SDI | 输入 | 用于 I2C 的地址配置输入或用于 SPI 的串行数据输入。对于 A0 功能中,将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。对于 SDI 功能,无需上拉或下拉此引脚。 |
| 8 | SDA/SCLK/PWM | 输入/输出 | 双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。该引脚用作多斜率热折返的 PWM 输出。将 MODE 引脚拉至高电平以启用 PWM 输出。 |
| 9 | NC | — | 未连接。 |
| 10 | NC | — | 未连接。 |
| 11 | OUT1 | 输出 | 对于电压输出,此引脚是 DAC 通道 0 的模拟输出。 在 PWM 输出模式下,将此引脚保持未连接状态。 |
| 12 | FB1 | 输入 | 对于电压输出,此引脚是 DAC 通道 0 的电压反馈输入。将此引脚连接到 OUT0 以实现闭环放大器输出。 在 PWM 输出模式下,将此引脚保持未连接状态。 |
| 13 | CAP | 功率 | 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。 |
| 14 | 模拟接地 (AGND) | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| 15 | VDD | 功率 | 电源电压:1.8V 至 5.5V |
| 16 | VREF/MODE | 输入 | 外部基准或接口模式选择输入。在 VREF/MODE 和 AGND 之间连接一个电容(约 0.1μF)。当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。确保该引脚不会在 VDD 之前斜升。如果使用外部基准或处于接口选择模式时,需确保基准电压在 VDD 之后斜升。将该引脚拉至低电平可启用 I2C 或 SPI 通信。将该引脚拉至高电平可启用 PWM 输出。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘 | 接地 | 将散热焊盘连接至 AGND。 |