ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
AFEx3902-Q1 提供多斜率传递函数,用于精细控制 LED 热折返或类似的其他应用。传递函数的输入是结点的 (x, y) 坐标。x 轴(温度输入)和 y 轴(电压或 PWM 输出)标准化为 10 位直接二进制代码范围。图 7-4 显示了多斜率传递函数的图形描述。表 7-4 列出了配置多斜率传递函数的 SRAM 位置。
| 坐标 | 寄存器名称 | SRAM 地址(十六进制) | 默认值(十六进制) |
|---|---|---|---|
| x1 | X1-OUTPUT | 0x26 | 0x15 |
| y1 | X1-OUTPUT | 0x27 | 0x200 |
| 2 個 | X2-OUTPUT | 0x28 | 0x32 |
| y2 | Y2-OUTPUT | 0x29 | 0x3FF |
| x3 | X3-OUTPUT | 0x2A | 0x50 |
| y3 | Y3-OUTPUT | 0x2B | 0x00 |
| 4 個 | x4-OUTPUT | 0x2C | 0x68 |
| y4 | Y4-OUTPUT | 0x2D | 0x2BC |