ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NVM-CRC-FAIL-INT | NVM-CRC-FAIL-USER | X | DAC-0-BUSY | X | DAC-1-BUSY | NVM-BUSY | DEVICE-ID | VERSION-ID | |||||||
| R-0h | R-0h | X-1h | R-0h | X-0h | R-0h | R-0h | AFE53902-Q1:R-10h AFE43902-Q1:R-11h |
R-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | NVM-CRC-FAIL-INT | R | 0 | 0:OTP 中无 CRC 错误。 1:表示 OTP 加载失败。软件复位或下电上电可在发生临时故障时使器件脱离此状态。 |
| 14 | NVM-CRC-FAIL-USER | R | 0 | 0:NVM 加载中无 CRC 错误。 1:表示 NVM 加载失败。寄存器设置已损坏。该器件允许在该错误条件下执行所有操作。重新对 NVM 进行编程以获得原始状态。软件复位可使器件摆脱此临时错误状态。 |
| 13 | X | X | 1 | 不用考虑。 |
| 12 | DAC-0-BUSY | R | 0 | 0:DAC-0 通道接受命令。 1:DAC-0 通道不接受命令。 |
| 11-10 | X | X | 0 | 不用考虑。 |
| 9 | DAC-1-BUSY | R | 0 | 0:DAC-1 通道接受命令。 1:DAC-1 通道不接受命令。 |
| 8 | NVM-BUSY | R | 0 | 0:NVM 可用于读取和写入。 1:NVM 不可用于读取或写入。 |
| 7-2 | DEVICE-ID | R | AFE53902-Q1:10h AFE43902-Q1:11h |
器件标识符。 |
| 1-0 | VERSION-ID | R | 00 | 版本标识符。 |