ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | Xx-TEMPERATURE | 保留 | |||||||||||||
| W-00h | R/W-000h | W-0h | |||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-11 | RESERVED | X | 00h | 始终写入 0。 |
| 10-1 | Xx-TEMPERATURE | 读/写 | 000h | NTC 线性化器的 10 位 X 坐标。 |
| 0 | RESERVED | X | 0 | 始终写入 0。 |