ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 (AFEx3902-Q1) 是具有缓冲电压输出 DAC、PWM 和 ADC 的双通道智能模拟前端 (AFE)。当 VREF/MODE 引脚保持高电平时,SDA/SCLK 引脚将改用为 PWM 输出。
AFEx3902-Q1 提供了一个预编程的状态机,用作多斜率热折返控制器。这些器件包含非易失性存储器 (NVM) 和一个内部基准,并自动检测 I2C 和 SPI。这些器件默认支持高阻态断电模式,可使用 NVM 将其配置为 10kΩ 至 AGND 或 100kΩ 至 AGND。AFEx3902-Q1 具有上电复位 (POR) 电路,可确保所有寄存器以默认设置或使用 NVM 的用户编程设置启动。AFEx3902-Q1 使用内部基准、外部基准或以电源作为基准运行,并提供 1.8V 至 5.5V 的满量程输出。
AFEx3902-Q1 支持 I2C 标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和超快速模式 (1Mbps)。I2C 接口可使用 A0 引脚配置四个器件地址。SPI 模式默认支持三线制接口,具有高达 25MHz 的 SCLK 输入。NC/SDO 引脚可在 NVM 中配置为 SDO 以实现 SPI 读取功能。AFEx3902-Q1 适用于汽车尾灯和前照灯、园艺照明和其他照明应用中 LED 照明的热折返。状态机和 NVM 可实现无处理器 运行。由于具备智能 功能集,AFEx3902-Q1 被称为智能 AFE。