ZHCSNR1 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SM-ABORT | SM-START | SM-EN | ||||||||||||
| R/W-0000h | R/W-0h | R/W-1 | R/W-1 | ||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-3 | RESERVED | R/W | 0000h | 始终写入 0000h。 |
| 2 | SM-ABORT | R/W | 0 | 0:状态机未中止。 1:状态机已中止。 |
| 1 | SM-START | R/W | 1 | 0:状态机已停止。 1:状态机已启动。必须使用 SM-EN 位来启用状态机。 |
| 0 | SM-EN | R/W | 1 | 0:状态机已禁用。 1:状态机已启用。 |